×

Elementos de control


  • Soluciones personalizadas para aplicaciones de estándar a alto rendimiento
  • Interfaces abiertas para el uso internacional
  • Técnica de seguridad integrada

Otras opciones

Los elementos de control IndraDrive sirven tanto para aplicaciones estándar como también para las de alto nivel. Ofrecen Motion Logic integrado, múltiples funciones de tecnología, tecnología de seguridad certificada e interfaces estandarizadas. Los elementos de control se distinguen por su rendimiento, función y configuración y se pueden combinar con las diversas versiones de firmware y elementos de mando.

  • Interfaz Ethernet múltiple (Sercos, EtherCAT, PROFINET IO, EtherNet/IP, Powerlink)
  • Interfaz de transmisor múltiple para registrar todos los tipos habituales de codificador
  • Tecnología de seguridad integrada Safe Torque Off o Safe Mode como opción
  • Opciones de equipamiento adicionales (PROFIBUS, CANopen, emulación del transmisor, segunda interfaz de transmisor múltiples, ampliación de E/S)
  • Extensas funciones de firmware incl. Motion Logic conforme a la IEC
  • Interfaz Ethernet múltiple (Sercos, EtherCAT, PROFINET IO, EtherNet/IP, Powerlink)
  • Interfaz de transmisor múltiple para registrar todos los tipos habituales de codificador
  • Tecnología de seguridad integrada Safe Torque Off o Safe Mode como opción
  • Opciones de equipamiento adicionales (PROFIBUS, CANopen, emulación del transmisor, segunda interfaz de transmisor múltiples, ampliación de E/S)
  • Extensas funciones de firmware incl. Motion Logic conforme a la IEC
  • Maestro Sercos o interfaz Ethernet múltiple (Sercos III, EtherCAT, PROFINET IO, EtherNet/IP, Powerlink)
  • Interfaz de transmisor múltiple para registrar todos los tipos habituales de codificador
  • Tecnología de seguridad integrada Safe Torque Off o Safe Mode como opción
  • Dos opciones de equipamiento adicionales (PROFIBUS, CANopen, emulación del transmisor, segunda/tercera interfaz de transmisor múltiples, ampliación de E/S)
  • Extensas funciones de firmware incl. Motion Logic conforme a la IEC (junto con maestro Sercos hasta 9 ejes esclavos factibles)


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-06-15 14:49:36