×

Tecnología de accionamiento sin armario de distribución


  • Rango de potencia de 0,4 kW...11 kW
  • Tensión de conexión de red de 380 a 500 V

IndraDrive Mi es un sistema de accionamiento modular sin armario de distribución compuesto por servoaccionamientos integrados en el motor y cercanos a él y también por los correspondientes componentes para la alimentación conjunta de potencia a los accionamientos. Permite la integración de todos los componentes eléctricos del accionamiento directamente en la máquina. Permite hasta accionamientos 30 IndraDrive Mi en una cadena cinemática de hasta 200 m de longitud.

  • Rango de potencia de 0,4 kW...1,2 kW
  • Pares de torsión continuos de 2,2 N m...10,5 N m
  • Pares de torsión máximos de 9,4 N m...35 N m
  • Tensión de conexión CC 540 V...750 V
  • Tipo de protección IP65
  • Rango de potencia de 5,5 kW...11 kW
  • Corrientes continuas de 12 A...22 A
  • Corriente máxima: 36 A
  • Tensión de conexión CC 540 V...750 V
  • Tipo de protección IP65
  • Rango de potencia de 1,5 kW...7,5 kW
  • Tensión de conexión de red de 380 a 500 V
  • Tipo de protección IP65
  • Dirección de energía: alimentadora y realimentadora
  • Rango de potencia de 1,5 kW...7,5 kW
  • Tensión de conexión de red de 380 a 500 V
  • Tipo de protección IP65
  • Tensión de circuito intermedio: 540 ... 750 V
  • Capacidad del circuito intermedio: 4,7 mF
  • Tipo de protección IP65


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-10-12 08:12:36