×

IndraDrive Mi

KMS02: servoaccionamiento cercano al motor


  • Potencia: 2,2 kW
  • Corriente continua: 5,8 A
  • Corriente máxima: 18 A
  • Tensión de conexión CC 540 V...750 V
  • Tipo de protección IP65
Descripción del producto
Código de identificación
Datos técnicos
Componentes
Dimensiones
Descargas
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-10-12 08:16:07