×

Placas de conexión, tamaño nominal 6


  • Tamaño nominal 6
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 500 bar
  • según ISO 4401-03-02-0-05 y NFPA T3.5.1 R2-2002 D03
  • Para válvulas direccionales con una conexión de tanque, válvulas reguladoras de caudal
  • Tamaño nominal 6
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 400 bar
  • Formato de agujeros específico de Rexroth
  • Para válvulas limitadoras de presión
  • Tamaño nominal 6
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 350 bar
  • según ISO 4401-03-02-0-05 y NFPA T3.5.1 R2-2002 D03 (con agujero de fijación)
  • Tamaño nominal 6
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 630 bar
  • según ISO 4401-03-02-0-05 con tornillos de sujeción M6
  • Para válvulas de hasta 630 bar
  • Tamaño nominal 6
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 420 bar
  • según ISO 4401-03-02-0-05 y NFPA T3.5.1 R2-2002 D03
  • Para válvulas direccionales con una conexión de tanque, válvulas reguladoras de caudal
  • Tamaño nominal 6
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 630 bar
  • según ISO 4401-03-02-0-05 con tornillos de sujeción M6
  • Para válvulas de hasta 630 bar


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-09-07 08:43:02