×

Placas de de cobertura


Las placas de cobertura se utilizan para cerrar una figura de conexión. Hay disponible una amplia gama de funciones, como cobertura del lugar de reserva en placas en serie, placas variadoras y placas de mando, con funciones de desviación y de lavado, funciones de alimentación y de medición o placas de extremo con válvulas.

  • Tamaño nominal 6, 4, 5, 10, 16, 20, 22, 30, 32, 35
  • Presión de servicio máxima 315 bar


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-09-07 00:52:20