×

Bombas constantes


  • Bomba de alta presión compacta con longitud de construcción corta
  • Tamaño nominal 45 … 125
  • Presión nominal 400 bar
  • Presión máxima 450 bar
  • Circuito abierto
  • Bomba de alta presión de uso universal
  • Tamaños nominales 5 … 32, 160 … 1000
  • Presión nominal hasta 400 bar
  • Presión máxima hasta 450 bar
  • Circuito abierto
  • Bomba de alta presión de uso universal con arrastre
  • Tamaño nominal 22 … 500
  • Presión nominal hasta 400 bar
  • Presión máxima hasta 450 bar
  • Circuito abierto
  • Para el servicio de velocidad de rotación variable con motores síncronos y asíncronos
  • Tamaño nominal 6 … 63
  • Presión nominal 315 bar
  • Presión máxima 350 bar
  • Circuito abierto
  • Para el servicio de velocidad de rotación variable con motores síncronos y asíncronos
  • Tamaño nominal 6 … 63
  • Presión nominal 315 bar
  • Presión máxima 350 bar
  • Circuito cerrado


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-07-08 15:40:29