×

Bombas variables, circuito abierto


  • Bomba de alta presión optimizada para requisitos de potencia máximos de hasta 500 bar
  • Tamaño nominal 71 … 450
  • Presión nominal 450 bar
  • Presión máxima 500 bar
  • Circuito abierto
  • Bomba de alta presión optimizada para requisitos de potencia máximos de hasta 700 bar
  • Tamaño nominal 450
  • Presión nominal 630 bar
  • Presión máxima 700 bar
  • Circuito abierto
  • Bomba de alta presión resistente para aplicaciones industriales
  • Tamaño nominal 40 … 1000
  • Presión nominal 350 bar
  • Presión máxima 400 bar
  • Circuito abierto
  • Bomba de alta presión resistente de uso universal
  • Tamaño nominal 28 … 500
  • Presión nominal 350 bar
  • Presión máxima 400 bar
  • Circuito abierto
  • Para máquinas con requisitos medios de presión
  • Tamaño nominal 10 … 100
  • Presión nominal 250 bar
  • Presión máxima 315 bar
  • Circuito abierto
  • Bomba de presión media de uso universal
  • Tamaño nominal 18 … 100
  • Presión nominal 280 bar
  • Presión máxima 350 bar
  • Circuito abierto
  • Bomba de presión media optimizada para máquinas potentes
  • Tamaño nominal 45 … 180
  • Presión nominal 280 bar
  • Presión máxima 350 bar
  • Circuito abierto
  • Para el servicio de velocidad de rotación variable con motores síncronos y asíncronos
  • Tamaño nominal 10 … 180
  • Presión nominal hasta 280 bar
  • Presión máxima hasta 350 bar
  • Circuito abierto
  • Bomba de alta presión de uso universal con arrastre
  • Tamaño nominal 40 … 260
  • Presión nominal 350 bar
  • Presión máxima 400 bar
  • Circuito abierto
  • Bomba de alta presión de uso universal con arrastre
  • Tamaño nominal 110 … 280
  • Presión nominal 350 bar
  • Presión máxima 420 bar
  • Circuito abierto
  • Bomba back-to-back compacta para máquinas con sistema de varios circuitos
  • Tamaño nominal 60 … 520
  • Presión nominal hasta 350 bar
  • Presión máxima hasta 400 bar
  • Circuito abierto
  • Bomba doble de alta presión para máquinas de trabajo móviles con sistema de varios circuitos
  • Tamaño nominal 280
  • Presión nominal 350 bar
  • Presión máxima 420 bar
  • Circuito abierto
  • Bomba variable a pistones axiales
  • Tamaño nominal 12 … 107
  • Presión nominal 250 bar
  • Presión máxima 315 bar
  • Tipos de construcción: abierto y cerrado


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-07-08 21:45:18