×

Bombas variables, circuito cerrado


  • Bomba de alta presión resistente para aplicaciones industriales
  • Tamaño nominal 40 … 1000
  • Presión nominal 350 bar
  • Presión máxima 400 bar
  • Circuito cerrado
  • Bomba de alta presión resistente con bomba de alimentación integrada
  • Tamaño nominal 250 … 750
  • Presión nominal 350 bar
  • Presión máxima 400 bar
  • Circuito cerrado
  • Para el servicio de velocidad de rotación variable con motores síncronos y asíncronos
  • Tamaño nominal 10 … 63
  • Circuito cerrado
  • Bomba de alta presión para aplicaciones en circuito cerrado
  • Tamaño nominal 28 … 250
  • Presión nominal 400 bar
  • Presión máxima 450 bar
  • Circuito cerrado
  • Bomba de alta presión para aplicaciones en circuito cerrado de hasta 530 bar
  • Tamaño nominal 56 … 90
  • Presión nominal 400 bar
  • Presión máxima 530 bar
  • Circuito cerrado
  • Bomba de alta presión para aplicaciones en circuito cerrado de hasta 500 bar
  • Tamaño nominal 45 … 280
  • Presión nominal 450 bar
  • Presión máxima 500 bar
  • Circuito cerrado


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-07-08 21:02:20