×

Bombas a paletas ajustables, accionamiento directo

PV7...A


  • Tamaño constructivo 06, 20
  • Tamaño nominal 10 … 25
  • Serie 1X, 2X
  • Presión de servicio máxima 100 bar
  • Cilindrada máxima 25 cm³
  • Caudal máximo 36 l/min
Características
Descripción del producto
Código de identificación
Datos técnicos
Diagramas / curvas características
Símbolos/planos de conexiones
Dimensiones
Indicaciones de proyecto
Montaje
Puesta en marcha
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2022-10-24 12:09:33