×

Centrales hidráulicas compactas


  • Dimensiones totales lo más reducidas posibles
  • Motores CC de hasta 2200 W
  • Motores CA de hasta 1100 W
  • Caudal de hasta 2,25 l/min (con 1500 rpm)
  • Presión de pico de hasta 230 bar
  • Para circuitos hidráulicos sencillos y complejos y aplicaciones de elevación
  • Motores CC de hasta 3000 W
  • Motores CA de hasta 4000 W
  • Caudal de hasta 14,8 l/min (con 1500 rpm)
  • Presión de pico de hasta 350 bar
  • Para puentes de sobrecarga hidráulica con cilindros de efecto simple y doble
  • Motores CA de hasta 2200 W
  • Caudal de hasta 4,8l /min (con 1500 rpm)
  • Presión de pico de hasta 230 bar
  • Para operaciones de tensado en máquinas-herramienta
  • Motores CA de hasta 2200 W
  • Caudal de hasta 20,7 l/min (con 2800 rpm)
  • Presión de pico de hasta 270 bar


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-11-29 14:07:08