×

Central hidráulica compacta

CPM ME, MR


  • Dimensiones totales lo más reducidas posibles
  • Motores CC de hasta 2200 W
  • Motores CA de hasta 1100 W
  • Caudal de hasta 2,25 l/min (con 1500 rpm)
  • Presión de pico de hasta 230 bar
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2020-06-24 17:34:05