×

Unidades filtrantes


Para aplicaciones donde se requiere un enfriamiento activo para descargar el calor debido a las pérdidas de rendimiento en la instalación hidráulica.

  • Serie 2X
  • Tamaño constructivo de motor eléctrico 71M … 112M
  • Presión de servicio máxima 10 bar
  • Con bomba de anillo dentado o bomba a engranajes con dentado exterior
  • Con filtro de tubería de baja presión
  • Serie 1X
  • Tamaño constructivo de motor eléctrico 90S … 132S
  • Presión de servicio máxima 10 bar
  • Con bomba de anillo dentado o bomba a engranajes con dentado exterior
  • Con filtro de tubería de baja presión
  • Serie 4X
  • Tamaño constructivo de motor eléctrico 90S … 132S
  • Presión de servicio máxima 10 bar
  • Con bomba de anillo dentado, bomba a engranajes con dentado exterior SILENCE PLUS o bomba de husillo helicoidal
  • Con filtro de tubería de baja presión
  • Con intercambiador de calor a placas


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-09-07 06:44:37