×

Cilindro de aplicación


  • Accionamiento regulador hidráulico para turbinas de vapor y de gas
  • Accionamiento para válvula de proceso con activación de conmutación rápida interna o externa
  • Accionamiento para válvula de proceso para regulación de posición (regulación) y con activación de conmutación rápida superpuesta interna o externa
  • Aplicaciones en prensas mecánicas/servoprensas en la industria del automóvil y/o para proveedores
  • Suministro personalizado de alta/baja presión
  • Tecnología inteligente de válvula reguladora y de bomba
  • Disponibilidad de la máquina/vida útil elevada
  • Serie de cilindros para aplicaciones en la técnica de ensayos y simulaciones, así como en la metalurgia
  • Principio modular
  • Limitación segura de la carga en caso de avería en elevadores de la técnica de plataformas
  • Independiente de la dirección de desplazamiento del elevador
  • Protección de la estructura en desplazamientos síncronos e individuales
  • Unidad compacta con opción de montaje
  • Sistema patentado


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-01-07 15:41:13