×

CD - Cilindro diferencial


  • Rexroth estándar
  • Serie constructiva H1
  • Serie 3X
  • Presión nominal 250 bar
  • Ø pistón 40 … 320 mm
  • Ø vástago 22 … 220 mm
  • Longitud de carrera hasta 6000 mm
  • Serie constructiva H2
  • Serie 3X
  • Presión nominal 250 bar
  • Ø pistón 40 … 320 mm
  • Ø vástago 25 … 220 mm
  • Longitud de carrera hasta 6000 mm
  • Serie constructiva H3
  • Serie 3X
  • Presión nominal 350 bar
  • Ø pistón 40 … 320 mm
  • Ø vástago 28 … 220 mm
  • Longitud de carrera hasta 6000 mm
  • Serie constructiva M1
  • Serie 3X
  • Presión nominal 160 bar
  • Ø pistón 25 … 200 mm
  • Ø vástago 14 … 140 mm
  • Longitud de carrera hasta 3000 mm
  • Serie constructiva L2
  • Serie 2X
  • Presión nominal 160 … 250 bar
  • Ø pistón 25 … 200 mm
  • Ø vástago 14 … 125 mm
  • Longitud de carrera hasta 3000 mm


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2022-11-09 08:05:54