×

CS - Cilindro diferencial con sistema de medición de posición


  • Serie constructiva T3
  • Serie 3X
  • Presión nominal 160 bar
  • Ø pistón 40 … 200 mm
  • Ø vástago 28 … 140 mm
  • Longitud de carrera hasta 3000 mm


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-09-07 02:08:27