×

Advanced


  • Un mando completo para accionamientos hidráulicos, eléctricos e híbridos en un hardware compacto basado en controlador
  • Función: regulación de posición, regulación de presión, regulación de fuerza, regulación de velocidad, alternancia de regulación (posición/presión o fuerza), marcha sincrónica
  • Comunicación: Sercos, PROFINET RT, EtherCAT, EtherNET/IP, PROFIBUS opcional
  • Mayor alcance de potencia y funciones basado en la más novedosa tecnología de chip
  • Diseño robusto con rango de temperatura ampliable
  • Integración de E/S sencilla y flexible
  • Posibilidad de ampliación con módulos de extensión (comunicación, seguridad)
  • Tipo de protección IP20
  • CPU: Intel Atom E3827 DualCore con 1,75 GHz
  • Funcionalidad PLC, Motion y CNC
  • Comunicación Ethernet en tiempo real y PROFIBUS
  • E/S On Board
  • Ampliación con módulos funcionales
  • Ampliable en cantidad de potencia y funciones
  • Interfaces de comunicación estandarizadas
  • Integración de E/S sencilla y flexible
  • Ampliación opcional con módulos funcionales (comunicación, tecnología, seguridad)
  • Tipo de protección IP20
  • El producto deseado ya no está incluido en nuestro catálogo actual y solo está disponible temporalmente para clientes existentes.
    Recomendamos utilizar la gama de mandos MLC+H como alternativa de producto para las aplicaciones con MAC-8.
    Para obtener más información póngase en contacto con nosotros.


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-06-07 10:05:43