×

Filtro


Más información

El aceite es el componente central de cada sistema hidráulico. Si se produce un fallo en un sistema, la causa suele ser la suciedad del aceite. Los filtros y los sistemas de limpieza de Rexroth para aplicaciones de aceite hidráulico y de aceite de lubricación sirven para mantener condiciones operativas óptimas durante todo el ciclo de vida.

  • Configuraciones del material del filtro:
    PWR...: material de fibra de vidrio con tres capas filtrantes
    H...XL: material de fibra de vidrio con dos capas filtrantes
    H...PZ: material de fibra de vidrio con dos capas filtrantes
    P...: papel de filtrado para aceite lubricante y filtrado previo
    VS...: material no tejido para aplicaciones con aceite refrigerante
    AS...: material Aquasorb (adsorbente de agua)
    M...: fieltro de fibra metálica para fluidos especiales y elevadas temperaturas
    G...: tejido de acero fino (elementos filtrantes lavables)

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-09-07 04:53:47