×

Accesorios


  • De doble efecto para accionamientos de desplazamiento y cabrestante
  • Tamaño nominal 20 … 25
  • Presión nominal 350 bar
  • Presión máxima 420 bar
  • Montaje directo en motores a pistones axiales de Rexroth (A2FM/A2FE/A6VM/A6VE)
  • De efecto simple para el descenso de carga controlado con accionamientos de cabrestante
  • Tamaño nominal 25
  • Presión nominal lado de la bomba 350 bar
  • Presión nominal lado del motor 420 bar
  • Montaje directo en motores a pistones axiales de Rexroth (A2FM/A2FE/A6VM/A6VE)
  • De doble efecto para propulsores de oruga (BVD) y de efecto simple para accionamientos de cabrestante (BVE)
  • Tamaño nominal 32
  • Presión nominal lado de la bomba 350 bar
  • Presión nominal lado del motor 450 bar
  • Montaje directo en motores a pistones axiales de Rexroth (A6VM/A6VE)
  • Interruptor para registrar la posición cero
  • Para el montaje en motores a pistones axiales A6VM de Rexroth, serie 65 y serie 71
  • Tipo de protección IP67/IP69K


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-07-08 21:22:05