×

Motores variables


  • Motor de alta presión de uso universal
  • Serie 65: Tamaños nominales 55 … 200
    Serie 63: Tamaños nominales 28, 250 … 1000
  • Presión nominal hasta 400 bar
  • Presión máxima hasta 450 bar
  • Circuito abierto y cerrado
  • Motor de alta presión de uso universal
  • Tamaño nominal 60 … 280
  • Presión nominal 450 bar
  • Presión máxima hasta 530 bar
  • Circuito abierto y cerrado
  • Motor de alta presión para integrar en reductor mecánico
  • Serie 65: Tamaños nominales 55 … 200
    Serie 63: Tamaños nominales 28, 250
  • Presión nominal hasta 400 bar
  • Presión máxima hasta 450 bar
  • Circuito abierto y cerrado
  • Motor de alta presión para integrar en reductor mecánico
  • Tamaño nominal 60 … 215
  • Presión nominal 450 bar
  • Presión máxima 530 bar
  • Circuito abierto y cerrado
  • Motor de presión media con variador de dos puntos
  • Tamaño nominal 28 … 85
  • Presión nominal 280 bar
  • Presión máxima 350 bar
  • Circuito abierto y cerrado
  • Motor de presión media de inserción con variador de dos puntos
  • Tamaño nominal 28 … 63
  • Presión nominal 280 bar
  • Presión máxima 350 bar
  • Circuito abierto y cerrado


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-07-08 21:02:24