×

Sytronix

Sistemas de regulación de presión


  • Regulación de presión

En el caso de los sistemas de regulación de presión, hay dos sistemas Sytronix disponibles que se distinguen en el principio de funcionamiento y en los casos de aplicación. FcP es una solución inteligente especial para potencias reducidas e intermedias cuando haya requisitos estrictos con respecto a la emisión de ruido. Por su parte, DRn es una solución potente, dinámica y económica para potencias de accionamiento elevadas de 4 kW o más. El convertidor de frecuencia detecta el estado del motor y la bomba ajusta la velocidad de rotación óptima. La descarga del motor en el modo de servicio stand-by permite lograr una elevada capacidad de sobrecarga. La combinación con bombas DRG permite alcanzar varios niveles de presión.

  • Sistema preferente para potencias de entre 0,4 y 18,5 kW.
  • Nivel de ruido de servicio especialmente bajo gracias al uso de bombas a engranajes con dentado interior.
  • El modelo FcP 5020 basado en el convertidor de frecuencia EFC 5610 ofrece, además de la funcionalidad Sytronix, una supervisión de los sensores del grupo.
  • Función de protección de las bombas integrada
  • También disponible como solución integral con armario de distribución
  • Potencia nominal de 4 a 160 kW
  • Solución simple y potente para sistemas de regulación de presión de ahorro energético
  • "Safety on Board", Auto Tuning del motor
  • Óptimo para retroequipamientos
  • También disponible como solución integral con armario de distribución


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-11-04 10:05:38