×

Sistemas de regulación electrohidráulicos


  • El sistema SY(H)DFE es un sistema de regulación electrohidráulico basado en bombas variables a pistones axiales para:
    - Regulación variable de presión
    - Regulación variable de caudal
    - Alternancia de regulación variable p/Q
    - Limitación variable de la potencia (opcional)

El sistema SYDFE de Rexroth es un sistema de regulación electrohidráulico basado en una bomba variable a pistones axiales para la regulación del caudal, el caudal a presión y la potencia sin pérdidas de estrangulación en el conducto de energía. Sus ventajas incluyen resistencia, elevado rendimiento, eficiencia energética y regulación dinámica y muy precisa.

  • Con bomba variable a pistones axiales A10VSO.../31
  • Tamaño nominal 18 … 100
  • Serie 2X
  • Presión de servicio máxima 280 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, función de regulación de la velocidad de rotación, maestro/esclavo
  • Comunicación: Sercos, PROFINET, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, CAN over EtherCAT, ServoDrive over EtherCAT, analógico
  • Con bomba variable a pistones axiales A10VSO.../32
  • Tamaño nominal 45 … 180
  • Serie 3X
  • Presión de servicio máxima 280 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, maestro/esclavo
  • Comunicación: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, analógico
  • Con bomba variable a pistones axiales A10VSO.../31
  • Tamaño nominal 18 … 100
  • Serie 2X
  • Presión de servicio máxima 280 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, función de regulación de la velocidad de rotación, maestro/esclavo
  • Comunicación: Sercos, PROFINET, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, CAN over EtherCAT, ServoDrive over EtherCAT, analógico
  • Con bomba variable a pistones axiales A10VSO.../32
  • Tamaño nominal 45 … 180
  • Serie 3X
  • Presión de servicio máxima 280 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, maestro/esclavo
  • Comunicación: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, analógico
  • Con bomba variable a pistones axiales A10VSO.../31
  • Tamaño nominal 18 … 100
  • Serie 2X
  • Presión de servicio máxima 280 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, función de regulación de la velocidad de rotación, maestro/esclavo
  • Comunicación: Sercos, PROFINET, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, CAN over EtherCAT, ServoDrive over EtherCAT, analógico
  • Con bomba variable a pistones axiales A10VSO.../32
  • Tamaño nominal 45 … 180
  • Serie 3X
  • Presión de servicio máxima 280 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, maestro/esclavo
  • Comunicación: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, analógico
  • Con bomba variable a pistones axiales A10VSO.../31
  • Tamaño nominal 18 … 100
  • Serie 2X
  • Presión de servicio máxima 280 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, función de regulación de la velocidad de rotación, maestro/esclavo
  • Comunicación: Sercos, PROFINET, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, CAN over EtherCAT, ServoDrive over EtherCAT, analógico
  • Con bomba variable a pistones axiales A10VSO.../32
  • Tamaño nominal 45 … 180
  • Serie 3X
  • Presión de servicio máxima 280 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, maestro/esclavo
  • Comunicación: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, analógico
  • Con bombas variables a pistones axiales A4VSO
  • Tamaño nominal 40 … 355
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 350 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, función de regulación de la velocidad de rotación, maestro/esclavo
  • Comunicación: Sercos, PROFINET, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, CAN over EtherCAT, ServoDrive over EtherCAT, analógico
  • Con bombas variables a pistones axiales A4VSO
  • Tamaño nominal 40 … 355
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 350 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, función de regulación de la velocidad de rotación, maestro/esclavo
  • Comunicación: Sercos, PROFINET, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, CAN over EtherCAT, ServoDrive over EtherCAT, analógico
  • Con bombas variables a pistones axiales A4VSO
  • Tamaño nominal 40 … 355
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 350 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, función de regulación de la velocidad de rotación, maestro/esclavo
  • Comunicación: Sercos, PROFINET, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, CAN over EtherCAT, ServoDrive over EtherCAT, analógico

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-11-04 10:05:37