×

Sistemas de regulación para presión y caudal

SYDFE1-2X


  • Con bomba variable a pistones axiales A10VSO.../31
  • Tamaño nominal 18 … 100
  • Serie 2X
  • Presión de servicio máxima 280 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, función de regulación de la velocidad de rotación, maestro/esclavo
  • Comunicación: Sercos, PROFINET, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, CAN over EtherCAT, ServoDrive over EtherCAT, analógico
Características
Descripción del producto
Código de identificación
Datos técnicos
Diagramas / curvas características
Símbolos/planos de conexiones
Conexión eléctrica
Dimensiones
Indicaciones de proyecto
Accesorios
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2022-10-06 08:05:47