Seleccione su ubicación
Industrias
ResumenServicio
ResumenEmpleos
ResumenGrupo de productos
ResumeneConfigurators y herramientas online
ResumenEntrenamientos
ResumenSeleccione su ubicación
Tratamiento del aceite
Una filtración eficaz de los fluidos hidráulicos puede mejorar considerablemente el rendimiento, la longevidad y el funcionamiento eficaz de sus sistemas hidráulicos.
Conseguir de forma fiable la máxima vida útil
Al igual que en los turismos, los intervalos de cambio de aceite se han ampliado de los antiguos 5.000 a los 20.000 kilómetros y más. Sin embargo, en el caso de las aplicaciones de aceites hidráulicos y lubricantes, esta prolongación de la vida útil aún no se ha establecido, aunque puede lograrse fácilmente: Con los sistemas de tratamiento de aceite de Rexroth, los medios hidráulicos soportan una vida útil hasta siete veces más larga y proporcionan una protección perfecta para su sistema.
El componente central de cualquier sistema hidráulico es el aceite. Las impurezas y la contaminación pueden afectar negativamente a su funcionamiento, lo que puede provocar daños y costosos tiempos de inactividad. De hecho, las tres cuartas partes de los problemas pueden deberse a la contaminación.
Mantener la limpieza del aceite es la forma más fácil de garantizar el funcionamiento óptimo de la línea de producción. Un sistema de filtración altamente eficaz le permitirá maximizar el tiempo entre los intervalos de mantenimiento y puede conducir a un retorno más rápido de la inversión. En las soluciones de filtración hidráulica de Bosch Rexroth, encontrará todo lo que necesita para mantener el aceite de su sistema hidráulico en buenas condiciones de funcionamiento.