Válvulas proporcionales, de alta respuesta, servoválvulas, de conmutación y válvulas insertables, incluidos accesorios y recambios
Bosch Rexroth es el proveedor líder en la hidráulica industrial con el mayor portafolio mundial de válvulas hidráulicas de alta calidad. Las válvulas de última generación de Bosch Rexroth se utilizan en todo el mundo y han demostrado su fiabilidad una y otra vez durante, literalmente, millones de horas de funcionamiento. 
Las robustas válvulas son ideales para la aplicación de control electrohidráulico automatizado. Otras soluciones inteligentes incluyen nuestras válvulas para control de desplazamiento proporcional, alivio, reducción de presión, control de caudal y regulación, así como para funciones de conmutación.
Con nuestras válvulas hidráulicas, puede realizar el control y regular el caudal de volumen, por lo que se puede influir el inicio o la parada, la dirección y la cantidad del caudal de volumen se pueden hacia una dirección de movimiento o rotación de los accionamientos hidráulicos. Las válvulas hidráulicas se controlan a través de varios tipos de accionamiento y, por lo tanto, hacen que los elementos de la válvula se abran o cierren. Son posibles posiciones de conmutación fijas para válvulas de conmutación o posiciones intermedias ajustables para válvulas continuas.
La nueva serie de válvulas Bosch Rexroth con cavidades estándar ISO 7368 aplica el principio de diseño modular a la hidráulica. Puede instalar casi cualquier cubierta lógica LFA de la gama estándar de Rexroth directamente e implementar así cada función hidráulica concebible. Esto significa más flexibilidad para modificaciones posteriores, ya que solo es necesario sustituir la cobertura lógica para adaptar la funcionalidad a los nuevos requisitos.
  
Con soluciones orientadas a la aplicación, Bosch Rexroth ofrece nuevos grados de libertad para conectar válvulas hidráulicas de forma económica a través de interfaces digitales.