×

Válvulas antirretorno


  • Tamaño nominal 6
  • Serie 4X
  • Presión de servicio máxima 350 bar
  • Caudal máximo 40 l/min
  • Tamaño nominal 10
  • Serie 4X
  • Presión de servicio máxima 350 bar
  • Caudal máximo 100 l/min
  • Tamaño nominal 40 … 300
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 16 bar
  • Caudal máximo 50000 l/min


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2020-08-24 12:29:50