×

Válvulas de llenado


  • Tamaño nominal 32 … 200
  • Serie 1X, 2X
  • Presión de servicio máxima 350 bar
  • Caudal máximo 7000 l/min
  • Tamaño nominal 125 … 500
  • Serie 4X
  • Presión de servicio máxima 350 bar
  • Caudal máximo 50000 l/min
  • Tamaño nominal 25 … 80
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 350 bar
  • Caudal máximo 1200 l/min
  • Tamaño nominal 25 … 100
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 350 bar
  • Caudal máximo 2000 l/min
  • Tamaño nominal 200 … 300
  • Serie 4X
  • Presión de servicio máxima 350 bar
  • Caudal máximo 14000 l/min


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2020-08-24 12:29:50