×

Válvulas estranguladoras


Las válvulas estranguladoras sirven para limitar el caudal de las conexiones a consumidores.

  • Tamaño nominal 6 … 30
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 400 l/min
  • Tamaño nominal 6 … 30
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 400 l/min
  • Tamaño nominal 16 … 32
  • Serie 2X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 400 l/min
  • Tamaño nominal 16 … 32
  • Serie 2X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 400 l/min
  • Tamaño nominal 6
  • Serie 4X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 80 l/min
  • Ámbito de aplicación según la Directiva 94/9/CE I M2, II 2G, II 2D
  • Tipo de protección de la válvula: c (EN 13463-5:2004-03)
  • Tamaño nominal 10
  • Serie 3X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 160 l/min
  • Tamaño nominal 16
  • Serie 3X
  • Presión de servicio máxima 350 bar
  • Caudal máximo 250 l/min
  • Tamaño nominal 25
  • Serie 3X
  • Presión de servicio máxima 350 bar
  • Caudal máximo 360 l/min
  • Tamaño nominal 6
  • Serie 4X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 70 l/min
  • Tamaño nominal 10
  • Serie 3X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 160 l/min
  • Tamaño nominal 10, 5
  • Serie 2X, 3X
  • Presión de servicio máxima 210 bar
  • Caudal máximo 80 l/min


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2020-08-24 12:32:37