×

Servoválvulas direccionales


Las servoválvulas direccionales son válvulas direccionales de 2 o 3 etapas precomandadas hidráulicamente. Se emplean debido a su alta dinámica principalmente para regulaciones de posición, fuerza o presión y velocidad. Las servoválvulas hidráulicas de Rexroth son conductoras en el mando de presión, caudal o posición.

  • Tamaño nominal 6
  • Serie 2X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 48 l/min
  • Ámbito de aplicación según Directiva 2014/34/UE en materia de aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas: II 3G
  • Tipo de protección contra ignición: Ex ic IIC T4 Gc según EN IEC 60079-0/EN 60079-11 e IEC 60079-0/IEC 60079-11
  • Tamaño nominal 10
  • Serie 5X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 180 l/min
  • Ámbito de aplicación según la Directiva 2014/34/UE en materia de aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas: II 2G
  • Tipo de protección contra ignición de la válvula:
    Ex db IIB T4 Gb según EN IEC 60079-0/EN 60079-1 e IEC 60079-0/IEC 60079-1
  • Tamaño nominal 10
  • Serie 5X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 180 l/min
  • Ámbito de aplicación según la Directiva 2014/34/UE en materia de aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas: II 1G
  • Tipo de protección contra ignición: Ex ia IIC T4 Ga según EN 60079-0/EN 60079-11
  • Tamaño nominal 10
  • Serie 5X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 180 l/min
  • Ámbito de aplicación según Directiva 2014/34/UE en materia de aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas: II 3G
  • Tipo de protección contra ignición: Ex ic IIC T4 Gc según EN IEC 60079-0/EN 60079-11 e IEC 60079-0/IEC 60079-11

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-09-07 12:18:03