×

Servoválvulas direccionales, con retroseñal mecánica de posición

4WS2EM 10…XD


  • Tamaño nominal 10
  • Serie 5X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 180 l/min
  • Ámbito de aplicación según la Directiva 2014/34/UE en materia de aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas: II 2G
  • Tipo de protección contra ignición de la válvula:
    Ex db IIB T4 Gb según EN IEC 60079-0/EN 60079-1 e IEC 60079-0/IEC 60079-1
Características
Descripción del producto
Código de identificación
Datos técnicos
Diagramas / curvas características
Símbolos/planos de conexiones
Conexión eléctrica
Dimensiones
Descargas
Accesorios
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-06-10 11:19:00