×

Bombas constantes


  • Bomba de alta presión compacta con longitud de construcción corta
  • Tamaño nominal 45 … 125
  • Presión nominal 400 bar
  • Presión máxima 450 bar
  • Circuito abierto
  • Bomba de alta presión de uso universal
  • Tamaños nominales 5 … 32, 160 … 1000
  • Presión nominal hasta 400 bar
  • Presión máxima hasta 450 bar
  • Circuito abierto
  • Bomba de alta presión de uso universal con arrastre
  • Tamaño nominal 22 … 500
  • Presión nominal hasta 400 bar
  • Presión máxima hasta 450 bar
  • Circuito abierto
  • Bomba de alta presión para uso en vehículos utilitarios
  • Tamaño nominal 23 … 107
  • Presión nominal 350 bar
  • Presión máxima 400 bar
  • Circuito abierto
  • Concebido para su uso en vehículos utilitarios con requisitos estándar de presión
  • Tamaño nominal 125
  • Presión nominal 250 bar
  • Presión máxima 300 bar
  • Circuito abierto


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-07-08 15:40:29