×

Software de aplicación BODAS


El software de aplicación BODAS es un software estándar disponible de forma inmediata. Para ajustarse a los distintos deseos del cliente, el software de aplicación BODAS está disponible en tres líneas de producto: ASrun, ASopen y ASlibrary. Las funciones complejas más allá de la función básica ya están incluidas de forma estándar. Por ello no se requieren tiempos de programación y podrá comenzar inmediatamente con la proyección de su máquina. Con BODAS-service podrá adaptar la gama de funciones y el comportamiento del software individualmente a su máquina por medio de diferentes parámetros. Una extensa documentación le guía a través de la puesta en marcha.

Software de aplicación específico del cliente


Con una red mundial de desarrollo y el módulo BODAS desarrollamos y aplicamos un software de funciones hecho a medida del cliente para la hidráulica de trabajo y/o la hidráulica de tracción. Como hardware utilizamos aparatos de mando BODAS.

Su software específico está creado en lenguaje de alto nivel C o, utilizando BODAS-design en lenguajes de la norma IEC 61131-3.

En el suministro de serie obtendrá el aparato de mando BODAS totalmente listo para su montaje con su software especial ya instalado.

  • Solución de mando para accionamientos hidrostáticos estándar
  • Desplazamiento automovilístico y dependiente de la carga para trabajos de carga y de transporte basados en el principio DA
  • Solución de mando escalable y que se puede utilizar de inmediato
  • Concepto de software modular para adaptaciones eficientes y específicas del cliente
  • Funciones de seguridad integradas según EN ISO 13849
  • Para accionamientos de desplazamiento hidrostáticos de palas mixtas, manipuladores telescópicos y aplicaciones similares
  • Desplazamiento automovilístico, mando de transmisión y funciones de seguridad, comodidad y eficiencia energética
  • Concepto de software modular para implementar rápidamente las ampliaciones específicas para el cliente
  • Ahorro de combustible de hasta un 20 %
  • Para aparatos de mando BODAS RC12-10/30
  • Para accionamientos hidráulicos de vehículos de oruga
  • Para minicargadoras, bulldozers, pavimentadoras y aplicaciones similares
  • Concepto de software modular para implementar rápidamente las ampliaciones específicas para el cliente
  • Comportamiento de desplazamiento, aceleración y dirección parametrizable
  • Para aparatos de mando BODAS RC12-10/30
  • Para comandar hasta seis válvulas direccionales electrohidráulicas adicionales (SB23-EHS1, SB33-EHS1)
  • Para aplicaciones de tractor
  • Sin definir
  • El software se suministra listo para el servicio con el aparato de mando
  • Para el aparato de mando SRC14-10
  • Software de función ajustable de manera sencilla para controlar la potencia de enfriamiento en función de las necesidades
  • Servicio reversible, función de parada, comunicación CAN J1939
  • Ahorro de combustible de hasta un 5 %
  • Soporte para sistemas con bombas constantes o variables
  • Para aparatos de mando BODAS RC4-5/30
  • Protege el motor contra sobrecargas
  • Utilización óptima del motor de combustión
  • Diagnóstico simple y parametrización individual
  • Interfaces flexibles - Analógico o CAN J1939
  • Para aparatos de mando BODAS RC4-5/30
  • Adaptación del control de velocidad de rotación a la correspondiente aplicación mediante parametrización
  • Eficiencia y calidad de mando mejoradas
  • Comunicación CAN J1939 simple, incl. mensajes de diagnóstico
  • Diferentes interfaces y arquitectura de software modular para ampliaciones específicas del cliente
  • Mayor productividad gracias a funciones desarrolladas especialmente para mezcladoras de hormigón
  • El sistema de control de válvula, en combinación con el aparato de mando BODAS RC12-10/30, puede controlar hasta seis válvulas direccionales y dos válvulas On/Off.
  • Las funciones de seguridad predefinidas, que se han desarrollado según la norma EN ISO 13849, forman parte del software
  • Interfaces flexibles - Analógico o CAN J1939 (por ejemplo, BJM1, BRM)
  • Los ajustes de diagnóstico o de parámetros se llevan a cabo con el software de PC BODAS-service
  • Para aparatos de mando BODAS RC12-10/30
  • Software de funcionamiento para el desplazamiento, el servicio y otras funciones de la máquina
  • Visión integral de los conceptos de accionamiento y mando deseados por el cliente
  • Creación sencilla basada en módulos de función probados
  • Competencia Drive&Control combinada en software
  • Para aplicar en aparatos de mando BODAS RC


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2020-04-24 08:10:21