×

Central hidráulica compacta

CPM KE, K, KS


  • Para circuitos hidráulicos sencillos y complejos y aplicaciones de elevación
  • Motores CC de hasta 3000 W
  • Motores CA de hasta 4000 W
  • Caudal de hasta 14,8 l/min (con 1500 rpm)
  • Presión de pico de hasta 350 bar
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2020-06-24 17:34:05