×

Bloques de mando


Los bloques de mando son las unidades de mando centrales para la hidráulica de tracción y de trabajo de máquinas de trabajo móviles.

El programa de productos incluye todos los elementos funcionales hidráulicos necesarios para ello, así como sus tipos de construcción (monobloques, bloques ampliables, elementos de montaje e incorporación). Se completa con sensores electrónicos integrados, mandos y elementos de accionamiento.

 

En función del correspondiente concepto de la máquina están disponibles distintos sistemas de mando:

- Open Center (OC)

- Positive Control (PC)

- Distribución del caudal independientemente de la carga (LUDV)

- Load Sensing (LS)

  • Aplicaciones: tractores, máquinas de construcción, grúas
  • Construcción como placas, 1 … 10 ejes de mando
  • Tamaño nominal 12
  • Presión nominal en el lado de la bomba/lado del consumidor 250 … 350/300 … 400 bar
  • Caudal 70 l/min
  • Aplicaciones: excavadoras, excavadoras mineras, grúas, equipos de perforación
  • Diseño de monobloque, 1 ... 4 ejes de mando
  • Tamaño nominal 32, 40, 52
  • Presión nominal en el lado de la bomba/lado del consumidor 350/420 bar
  • Caudal 410 … 1600 l/min
  • Aplicaciones: palas cargadoras, cargadoras subterráneas, bulldozers, cargadoras de oruga
  • Diseño de monobloque, 2 ... 4 ejes de mando
  • Tamaño nominal 32
  • Presión nominal en el lado de la bomba/lado del consumidor 250/300 bar
  • Caudal de hasta 400 l/min
  • Aplicaciones: excavadoras, grúas, equipos de perforación, máquinas de transporte de material
  • Monobloque con 3 o 4 ejes de consumidor, combinables entre sí
  • Tamaño nominal 32
  • Presión nominal en el lado de la bomba/lado del consumidor 350/420 bar
  • Caudal 2 x 450 l/min
  • Aplicaciones: excavadoras de oruga, equipos de perforación, otras máquinas de construcción
  • Construcción como placas, 1 … 10 ejes de mando
  • Tamaño nominal 30, 35
  • Presión nominal en el lado de la bomba/lado del consumidor 400/420 bar
  • Caudal 2 x 300 l/min o bien 2 x 400 l/min
  • Aplicaciones: palas mixtas, palas cargadoras, minicargadoras (SSL), carretillas elevadoras de horquilla
  • Construcción como placas, 1 … 10 ejes de mando
  • Tamaño nominal 12
  • Presión nominal en el lado de la bomba/lado del consumidor 250/300 bar
  • Caudal 70 … 130 l/min
  • Aplicaciones: palas mixtas, manipuladores telescópicos, miniexcavadoras, midiexcavadoras, palas cargadoras
  • Construcción como placas, 1 … 10 ejes de mando
  • Tamaño nominal 10, 14
  • Presión nominal en el lado de la bomba/lado del consumidor 280/330 bar
  • Caudal 80 … 175 l/min
  • Aplicaciones: Excavadora de ruedas, palas cargadoras, grúas, máquinas de manipulación de materiales, aplicaciones forestales y otra maquinaria de construcción de gran tamaño
  • Construcción como placas, 1 … 10 ejes de mando
  • Tamaño nominal 15, 20, 22
  • Presión nominal en el lado de la bomba/lado del consumidor 400/420 bar
  • Caudal 180 … 400 l/min
  • Aplicaciones: Miniexcavadora, midiexcavadora, maquinaria de construcción compacta
  • Construcción como placas, 1 … 10 ejes de mando
  • Tamaño nominal 08, 12, 15
  • Presión nominal en el lado de la bomba/lado del consumidor 250…380/300…430 bar
  • Caudal 120 … 200 l/min
  • Aplicaciones: Cargadora retroexcavadora, cargadora telescópica, miniexcavadora, midiexcavadora, excavadora de ruedas, palas cargadoras, topadora y otra maquinaria de construcción
  • Construcción como placas, 1 … 9 ejes de mando
  • Tamaño nominal 14
  • Presión nominal en el lado de la bomba/lado del consumidor 265/300 bar
  • Caudal 175 l/min
  • Aplicaciones: palas cargadoras, bulldozers, cargadoras de oruga, manipuladores telescópicos
  • Diseño de monobloque, ampliable con discos de válvula direccional, 2 ... 6 (7) ejes de mando
  • Tamaño nominal 15, 22
  • Presión nominal en el lado de la bomba/lado del consumidor 350/420 bar
  • Caudal 200 … 350 l/min
  • Aplicaciones: excavadoras, grúas, equipos de perforación, máquinas de transporte de material
  • Diseño de monobloque y/o construcción como placas, 1 … 13 ejes de mando
  • Tamaño nominal 20, 22, 25
  • Presión nominal en el lado de la bomba/lado del consumidor 380/420 bar
  • Caudal 350 … 2 x 650 l/min
  • Aplicaciones: aplicaciones de camión, equipos de perforación, plataformas elevadoras de trabajo, grúas, maquinaria agrícola, vehículos de servicios urbanos
  • Construcción como placas, 1 … 10 ejes de mando
  • Tamaño nominal 08
  • Presión nominal en el lado de la bomba/lado del consumidor 250/300 bar
  • Caudal 75 l/min
  • Aplicaciones: equipos de perforación, equipos forestales, aplicaciones de camión, vehículos de servicios urbanos, plataformas elevadoras de trabajo
  • Construcción como placas, 1 … 20 ejes de mando
  • Tamaño nominal 12, 15, 22
  • Presión nominal en el lado de la bomba/lado del consumidor 350/420 bar
  • Caudal 150 … 600 l/min
  • Aplicaciones: Tractores, maquinaria agrícola, accesorios
  • Construcción como placas, 1 … 5 ejes de mando
  • Tamaño nominal 11
  • Presión de servicio máxima 250 bar
  • Caudal 60 … 80 l/min
  • Válvula reguladora para la regulación electrohidráulica del mecanismo de elevación y la regulación del mecanismo de corte en maquinaria agrícola
  • Válvula proporcional en diseño de brida
  • Componente ajustado óptimamente para sistemas EHC
  • Presión nominal 220 bar
  • Caudal máximo 60 l/min
  • Válvula reguladora para la regulación electrohidráulica del mecanismo de elevación
  • Válvula proporcional en construcción como placas
  • Se pueden combinar con válvulas direccionales SB11 para la hidráulica de trabajo
  • Tamaño nominal 11
  • Presión de servicio máxima 250 bar
  • Caudal 60 … 80 l/min
  • Válvula reguladora para la regulación electrohidráulica del mecanismo de elevación
  • Válvula proporcional en construcción como placas
  • Se pueden combinar con válvulas direccionales SB24 y SB34 para la hidráulica de trabajo
  • Tamaño nominal 24
  • Presión de servicio máxima 250 bar
  • Caudal 100 … 140 l/min

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-01-14 08:08:58