×

Módulos de válvula


Los módulos de válvula de Rexroth son unidades de mando especializadas con las que se pueden ampliar las funciones básicas de las máquinas de trabajo móviles o realizar funciones de máquina adicionales.

El programa de productos abarca tanto soluciones independientes como módulos integrables para combinar con componentes estándar de Rexroth.

  • Reducción de vibraciones posteriores en vehículos de ruedas, por ejemplo palas mixtas, palas cargadoras, manipuladores telescópicos
  • Diseño de monobloque o construcción como placas
  • Tamaño nominal 10 … 20
  • Presión nominal hasta 420 bar
  • Caudal máximo 80 … 180 l/min
  • Bloqueo diferencial hidráulico para vehículos de accionamiento hidrostático
  • Divisor de 2, 3 y 4 caudales
  • Tamaño nominal 16 … 25
  • Presión nominal hasta 500 bar
  • Caudal máximo 160 … 440 l/min
  • Para evitar el avance de los motores y cilindros hidráulicos con cargas de tracción
  • Válvula de bloqueo comandada (libre de fugas) para el montaje en bloque (cartucho roscado), montaje sobre placa o con brida de conexión SAE
  • Tamaño nominal 12 … 32
  • Presión nominal hasta 350 bar
  • Caudal máximo 80 … 560 l/min
  • Válvula limitadora de presión de accionamiento directo, cuya presión de regulación es proporcional a la temperatura
  • Construcción de asiento cónico
  • Tamaño nominal 06
  • Presión nominal hasta 280 bar
  • Caudal máximo 3 l/min
  • Uso para mantener un consumidor hidráulico en una posición sin fugas
  • Válvula antirretorno desbloqueable con autodesbloqueo dependiente de la presión
  • Tamaño nominal 19
  • Presión nominal hasta 420 bar
  • Caudal máximo 300 l/min
  • Sin descenso de la carga en posición neutra, por ejemplo en excavadoras, grúas
  • Montaje directo en el cilindro con figura de conexión SAE
  • Tamaño nominal 32 … 35
  • Presión nominal hasta 420 bar
  • Caudal máximo 700 … 1200 l/min
  • Válvulas direccionales de 6/2 vías de accionamiento directo o precomandadas
  • Tamaño nominal 6 … 30
  • Presión nominal hasta 350 bar
  • Caudal máximo 25 … 450 l/min


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-07-08 20:54:30