×

Válvula de freno mediante fuerzas externas de 2 circuitos

LT 07


  • Válvula reductora de presión de accionamiento directo en versión de 3 vías con accionamiento mecánico sin saltos
  • Para máquinas de trabajo móviles
  • Presión de entrada máxima 200 bar
  • Presión nominal 40 … 140 bar
  • Para construcción modular
Características
Descripción del producto
Código de identificación
Datos técnicos
Diagramas / curvas características
Dimensiones
Accesorios
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2022-05-10 16:42:05