×

Motores a pistones radiales


Los motores de pistones axiales MCR son motores hidráulicos de marcha lenta que funcionan según el principio multicarrera.

Dentro del accionamiento rotativo central se ha optimizado la relación entre el diámetro del rodillo y el perfil de la curva. De este modo se obtienen las mejores fuerzas de compensación posibles entre el pistón y la trayectoria curva y, al mismo tiempo, una vida útil más prolongada. Con el accionamiento rotativo a pistones con etapas o el accionamiento rotativo High Displacement se obtiene una unidad de accionamiento compacta con una densidad de potencia elevada.

Los motores MCR pueden utilizarse tanto en un circuito abierto como en uno cerrado.

  • Brida de montaje en la carcasa trasera
  • Tamaño constructivo 3 … 15
  • Cilindrada 160 … 2150 cm³
  • Presión máxima de hasta 470 bar
  • Accionamiento de salida de hasta 13 600 Nm
  • Brida de montaje en la carcasa trasera
  • Tamaño constructivo 3 … 10
  • Cilindrada 160 … 1340 cm³
  • Presión máxima de hasta 470 bar
  • Accionamiento de salida de hasta 8500 Nm
  • Brida de montaje en la carcasa trasera
  • Tamaño constructivo 20
  • Cilindrada 1750 … 3000 cm³
  • Presión máxima de hasta 470 bar
  • Accionamiento de salida de hasta 19 000 Nm
  • Brida de montaje en la carcasa delantera
  • Tamaño constructivo 3 … 15
  • Cilindrada 160 … 2150 cm³
  • Presión máxima de hasta 470 bar
  • Accionamiento de salida de hasta 13 600 Nm
  • Solución compacta para minicargadoras
  • Tamaño constructivo MCR4
  • Cilindrada 260 … 470 cm³
  • Presión máxima de hasta 420 bar
  • Accionamiento de salida de hasta 2900 Nm
  • Potencia de frenado elevada
  • Tamaño constructivo 5 … 10
  • Cilindrada 620 … 1340 cm³
  • Presión máxima 420 bar
  • Accionamiento de salida de hasta 8500 Nm
  • Motor Hydrobase
  • Tamaño constructivo 3 … 20
  • Cilindrada 160 … 3000 cm³
  • Presión máxima de hasta 470 bar
  • Accionamiento de salida de hasta 19 000 Nm
  • Carcasa rotativa
  • Tamaño constructivo 10
  • Cilindrada 780 … 1120 cm³
  • Presión máxima de hasta 470 bar
  • Accionamiento de salida de hasta 6400 Nm
  • Brida de montaje de 4 agujeros en la carcasa delantera
  • Tamaño constructivo 3 … 10
  • Cilindrada 160 … 1340 cm³
  • Presión máxima de hasta 470 bar
  • Accionamiento de salida de hasta 4800 Nm
  • Agujeros de sujeción M16 en la carcasa delantera
  • Tamaño constructivo 5
  • Cilindrada 380 … 820 cm³
  • Presión máxima de hasta 470 bar
  • Accionamiento de salida de hasta 3000 Nm


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-07-08 19:02:32