×

Motor a pistones radiales para accionamientos compactos

MCR-C


  • Brida de montaje en la carcasa trasera
  • Tamaño constructivo 20
  • Cilindrada 1750 … 3000 cm³
  • Presión máxima de hasta 470 bar
  • Accionamiento de salida de hasta 19 000 Nm
Características
Datos técnicos
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-02-24 08:05:38