×

Motor a pistones radiales para accionamientos de rueda

MCR-F


  • Brida de montaje en la carcasa trasera
  • Tamaño constructivo 3 … 15
  • Cilindrada 160 … 2150 cm³
  • Presión máxima de hasta 470 bar
  • Accionamiento de salida de hasta 13 600 Nm
Características
Datos técnicos
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-02-24 08:05:40