×

Monitor de partículas online

OPM II


  • Presión nominal dinámica hasta 400 bar
  • Presión nominal estática hasta 600 bar
  • Cuada nominal de 50 a 400 ml/min
  • Temperatura de servicio -20 °C hasta +80 °C
Características
Descripción del producto
Código de identificación
Componentes
Montaje
Accesorios
Certificación
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-12-12 12:07:06