×

Mando de soldadura de media frecuencia

PSI63C0


  • Convertidor para aplicaciones de acero de hasta 36 kA
  • Enfriamiento por aire y por agua
  • Para tensiones de red de 400 … 480 V/500 … 690 V
  • Corriente primaria máxima de 800 A

Otras opciones

Descripción del producto
Datos técnicos
Descargas
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2022-02-07 10:05:40