×

Transformadores de soldadura

PSG3100


  • Potencia nominal 145 kVA/20 % de la ED
  • Tensión primaria 530 V
  • Relación de transmisión 50:1
  • Clase de tensión secundaria 9,3 V
  • Corriente de salida 14,5 kA/20 % de la ED
Características
Código de identificación
Datos técnicos
Diagramas / curvas características
Conexión eléctrica
Dimensiones
Indicaciones de proyecto
Descargas
Accesorios
Certificación
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-12-08 08:17:07