×

Transformadores de soldadura

PSG6170


  • Potencia nominal 172 kVA/20 % de la ED
  • Tensión primaria 530 V
  • Relación de transmisión 55:1
  • Clase de tensión secundaria 9 V
  • Corriente de salida 17,9 kA/20 % de la ED
Características
Código de identificación
Datos técnicos
Diagramas / curvas características
Conexión eléctrica
Dimensiones
Indicaciones de proyecto
Descargas
Accesorios
Certificación
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-12-08 08:17:08