×

Atornillador manual

CC-ErgoSpin


  • Con control de corriente para atornilladuras críticas para el funcionamiento según VDI/VDE 2862

Los datos CAD se encuentran en la pestaña «Descargas» del menú situado debajo de cada categoría de productos.

Los atornilladores manuales CC-ErgoSpin cuentan con control de corriente y son aptos para atornillados críticos para el funcionamiento según la norma VDI/VDE2862. Suministramos estos atornilladores manuales en múltiples versiones a fin de proporcionar el modelo adecuado para todo tipo de aplicaciones.

  • Con control de corriente para atornilladuras críticas para el funcionamiento según VDI/VDE 2862
  • Área de trabajo 2,4-25 N m
  • Par de salida máx: 1700 r. p. m.
  • Con control de corriente para atornilladuras críticas para el funcionamiento según VDI/VDE 2862
  • Área de trabajo 6-100 N m
  • Par de salida máx: 1000 r. p. m.
  • Con control de corriente para atornilladuras críticas para el funcionamiento según VDI/VDE 2862
  • Área de trabajo 2,4-146 N m
  • Par de salida máx: 1090 r. p. m.


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-10-15 16:18:41