×

Cables para atornillador manual ErgoSpin


  • Transmisión segura y fiable de datos a través de técnica digital
  • Una longitud flexible de cables de hasta 100 metros permite una planificación de nave flexible

Más información

Los datos CAD se encuentran en la pestaña «Descargas» del menú situado debajo de cada categoría de productos.

El atornillador manual ErgoSpin se conecta con un cable de conexión al sistema compacto CS351E… o a la unidad de potencia LTU350/1. Para realizar una prolongación, puede conectar hasta 5 de los cables de conexión adyacentes indicados uno detrás de otro en cualquier orden. Si el atornillador manual se utiliza en constante movimiento, recomendamos establecer la conexión con varias secciones. El radio mínimo de curvatura para los cables de conexión indicados es de 130 mm. La longitud total del cable de conexión para la conexión a una caja de sistema o un portamódulos puede ser de hasta 100 m. Para la conexión al sistema compacto CS351E… con 230 o 110 V el cable de conexión puede medir hasta 50 m.

Conexión de los portamódulos y las cajas de sistema

Los cables del acoplador de red conectan los diferentes portamódulos BT356 y las cajas de sistema SB356 incluso si se combinan de forma mixta. La longitud del cable de acoplador de red entre los diferentes portamódulos/cajas de sistema puede ser de hasta 50 m. La longitud total de todos los cables de acoplador de red puede ser de hasta 150 m.


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-05-09 01:20:59