×

Cables para husillos atornilladores


  • Transmisión segura y fiable de datos a través de técnica digital
  • Una longitud flexible de cables de hasta 100 metros permite una planificación de nave flexible

Más información

Los datos CAD se encuentran en la pestaña «Descargas» del menú situado debajo de cada categoría de productos.

El husillo atornillador se conecta con un cable de conexión al sistema compacto CS351S... o a la unidad de potencia LT35... Para realizar una prolongación, puede conectar al cable de conexión hasta 5 cables de prolongación uno detrás de otro en cualquier orden. Si el husillo atornillador está en continuo movimiento, recomendamos realizar una unión de varios elementos. El radio mínimo de curvatura para los cables de conexión indicados es de 123 mm. La longitud total del cable de conexión puede ser de hasta 100 m.

 

Conexión de los portamódulos y las cajas de sistema

Los cables del acoplador de red conectan los diferentes portamódulos BT356 y las cajas de sistema SB356 incluso si se combinan de forma mixta. La longitud del cable de acoplador de red entre los diferentes portamódulos/cajas de sistema puede ser de hasta 50 m. La longitud total de todos los cables de acoplador de red puede ser de hasta 150 m.


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-05-09 00:53:50