×

Sistema modular


  • Puesta en marcha rápida y segura
  • Ampliable hasta 40 canales de atornillado
  • Funcionamiento mixto husillos atornilladores/ErgoSpin
  • Sistema de atornillado multicanal

Más información

Los datos CAD se encuentran en la pestaña «Descargas» del menú situado debajo de cada categoría de productos.

Para el alojamiento del sistema electrónico de control y de potencia se precisan, en el sistema modular, la caja de sistema SB356 o el portamódulos BT356 de acero inoxidable. Además del módulo de alimentación VM350, los BT/SB se pueden equipar con hasta seis canales de atornillado. Los canales de atornillado se componen de una unidad de control SE352 o SE352M, que controla hasta dos módulos de potencia LT35… para husillos atornilladores o LTU350/1 para atornilladores manuales ErgoSpin. Siempre es posible el funcionamiento mixto del husillo atornillador y de ErgoSpin en una SE352.

 

La comunicación interna y externa del sistema es asumida por la unidad de comunicación KE350 o KE350G IL. Se introduce en la ranura de inserción más externa de BT/SB en lugar del sexto módulo de potencia. Con la unidad KE350 o KE350G IL en el primer SB o BT se pueden interconectar a través de los acopladores de red NK350 o NK350S y los cables del acoplador de red NKL hasta 16 BT/SB. En la KE350G IL, la lógica integrada libremente programable según IEC 61131-3 le ofrece todas las posibilidades de automatización en relación con la tarea de atornillado. Por razones de seguridad y por motivos de compatibilidad electromagnética, las ranuras que no se utilicen se tienen que cerrar con placas ciegas.

 

  • Para el alojamiento de la electrónica de potencia y de control para hasta seis canales de atornillado
  • Clase de protección IP54
  • Para el alojamiento de la electrónica de potencia y de control para hasta seis canales de atornillado
  • Para montaje en el armario de distribución o con escuadras de fijación en una placa de montaje
  • Puesta en marcha rápida y segurav
  • Para alimentar con tensión todas las ranuras en el portamódulos BT356 o en la caja de sistema SB356
  • Puesta en marcha rápida y segurav
  • Para el control y la supervisión del proceso de atornillado de hasta dos canales de atornillado independientes por unidad de control
  • Para atornilladores manuales y husillos estacionarios
  • Puesta en marcha rápida y segurav
  • Para la coordinación de las distintas unidades de control y organización de las interfaces de sistemas externos (p. ej. unidad de control de medios de producción u ordenador central)


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-05-09 00:53:49