×

Componentes de husillos atornilladores


  • Estructura modular, adaptación idónea al caso de atornillado
  • Libre de mantenimiento con 1 millón de ciclos a plena carga, larga vida útil

Los datos CAD se encuentran en la pestaña «Descargas» del menú situado debajo de cada categoría de productos.

  • Distintas longitudes con compensación axial
  • Para esquemas de perforación de poco espacio
  • Para espacios de accesibilidad reducida
  • Movimiento de suministro integrado
  • Transductor de acción sin contacto, no precisa mantenimiento
  • Evaluación directa de par de giro, ángulo de giro y gradiente
  • Varios engranajes en función de la serie constructiva para una adaptación perfecta al caso de atornillado
  • Fiable
  • Tiempos de atornillado reducidos
  • Altas revoluciones
  • Conecta dos transductores de medición
  • o conecta un cabezal de salida supletorio con transductor de medición integrado con un transductor de medición
  • Conecta el engranaje planetario y la salida en el funcionamiento sin transductor de medición
  • o conecta el cabezal de salida supletorio con transductor de medición integrado y el engranaje planetario en el funcionamiento sin transductor de medición

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2022-02-08 13:08:26