×

Bloque Variofix


  • Para elementos de superficie de un grosor de hasta 13 mm
  • Para el montaje posterior en construcciones de bastidor cerradas
  • La forma asimétrica permite la fijación de elementos de superficie en dos posiciones diferentes
  • Sujeción mediante el estribo fijador o atornillado con tuerca cuadrada M6 (en el volumen de suministro) y tornillo
  • Anillo de seguridad para unir el tornillo con el elemento de superficie (según la Directiva de máquinas 2006/42/CE)

Más información

Descripción del producto
Datos técnicos
Dimensiones
Accesorios
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2018-08-28 03:42:45