×

Casquillo de apriete


  • Para fijar alambres ondulados en la ranura del perfil
  • Para alambre ondulado con un diámetro de alambre de hasta 3,1 mm
  • Adecuado para ranura de 8 mm y ranura de 10 mm
  • Elemento de unión económico
  • Fijación sin abatimiento

Más información

Descripción del producto
Datos técnicos
Dimensiones
Indicaciones para el suministro
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2018-08-28 04:54:40