×

Componentes para aplicaciones ESD


ESD – Electro Static Discharge

Cada año, los componentes que, debido a sus propiedades eléctricas y a su estructura interna, resultan dañados o destruidos por la descarga estática, ocasionan daños millonarios en la economía.

Con los componentes de Rexroth para aplicaciones ESD, protegerá a sus productos de estos daños.

Al seleccionar las piezas, preste atención a la marca ESD.

  • Juego de materiales para la puesta a tierra para la puesta a tierra definida de puestos de trabajo ESD
  • Resistencia total R = 1 x 106 Ω (DIN EN 61340-5-1)
  • Cable de puesta a tierra para crear rutas de derivación definidas entre los perfiles soporte para proteger componentes sensibles a ESD
  • Potentialfix para la puesta a tierra definida de los elementos de superficie, como p. ej. los paneles laterales
  • Alfombrilla ESD para la protección de los componentes sensibles a ESD
  • Para una unión segura y conductora, por ejemplo con placas de apoyo para materiales ESD, se recomienda cinta adhesiva de cobre
  • Resistencia de derivación Rgp/Rpp = 104 ... 109 Ω (DIN EN 61340-5-1)
  • Muñequera para la puesta a tierra definida de personas como protección frente a componentes sensibles a ESD
  • Pieza de conexión para la conexión de la muñequera a la construcción del perfil
  • Igualación de potenciales para establecer una descarga electrostática entre los elementos de superficie y los perfiles soporte


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-07-19 14:05:28